Loading
查看全部 Solid-state Temperature Sensors
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
837T-D3N12A50PP-D4

固态温度传感器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
Description
固态温度传感器,标准,带显示屏/按钮,-4 ... +176 F / -20 ... +80 C,1/2 NPT - 公头,50 mm,2 PNP - IO-Link,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
837T-D3N12A50PP-D4

固态温度传感器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
Description
固态温度传感器,标准,带显示屏/按钮,-4 ... +176 F / -20 ... +80 C,1/2 NPT - 公头,50 mm,2 PNP - IO-Link,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
Technical Specifications
性能与精度
Compliance & Environment
标准与保护
环境运行条件
电气安全
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
输入/输出 (I/O)
物理特性
机械
结构
材料
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
837T-D3N12A50PP-D4
通用产品代码(UPC)
889508322087
预计交期
58 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
德国
加载
模拟信号 4–20mA:≤0.5kΩ
开关输出
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差
显示
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差 ± 1 个数字
模拟信号
≤ ±0.5% 满量程 ± 温度传感器误差
模拟量信号缩放
0...25% 的量程,满量程:75...100% 的量程
温度误差
(0.15 + 0.002 (t - 32)/1.8)(华氏度)
调整精度切换点
≤ ±0.5%满量程
储存温度
−20°C
反极性保护
V+与V−
温度测量范围
−20°C
环境温度
−20°C
大气压力
950mbar
工作压力
最高 150 bar (2175 psi),高温型号(包括压缩接头)在 120 °C (248 °F) 时为 50 bar (725 psi)
标称位置
过程连接下部安装(LM)
温度范围
15 至 25 °C (59-77 °F)
湿度
45…75% r.h.
电源
24V DC
短路保护
4~20mA,输出 1/输出 2 与 V−
绝缘电压
500V DC
过压保护
40V DC
元素测量
Pt1000,2 线,DIN EN 60751/A 级
应用
测量和监测设定温度
显示屏类型
显示屏/按钮
电流消耗
切换输出:模拟信号 4...20mA @ 70mA,无模拟信号:45 mA
过程连接
1/4 NPT公头
Output Signals
使用寿命
100000000次切换循环
响应时间
T05 <5 s(符合 DIN EN 60751 标准),T09 <10 s(符合 DIN EN 60751 标准)
输出模式
可选 - 常开、常闭、窗口、滞后
输出电压
电源 −1V
输出类型
IO-link™ - 版本 1.1(引脚 4)。使用 IO-link 选项时,开关输出 OUT 1 始终为 PNP
输出阈值
OUT 1和OUT 2可单独调节
零点偏移调整
最大为量程的3%
额定输出电流
OUT 1 最大 100 mA,OUT 2 最大 250 mA
机械
冲击
50G(1.76oz)(IEC 60068-2-27,机械)
振动
探头长度 ≤150 mm (5.91 in):6 G (0.21 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下),探头长度 ≥250 mm (9.84 in):2 G (0.07 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
直径测量插入件
6mm
长度测量插入件
50mm
防护等级
IP65和IP67。所述的进入防护(根据IEC 60529)仅适用于与具有相应进入防护的配对连接器插接时
结构
连接类型
4针直流微型(M12)
结构
外壳材料
不锈钢304
显示器头部材料
个人计算机 + ABS 混合
显示屏窗口材料
聚碳酸酯
温度传感器材料
不锈钢 316Ti
键盘材质
TPE-E
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
基本信息 出版
产品规格 --
产品简介 --
安装说明 出版
837t-in002_-zh-p 837T-IN002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
韩国KC 澳大利亚RCM UL认证 UKCA DOC
  • CE
  • CSA 认证
  • 韩国KC
  • 澳大利亚RCM
  • UL认证
  • UKCA DOC

截至 2026-07-17,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
837T-D3N12A50PP-D4
通用产品代码(UPC)
889508322087
预计交期
58 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
德国
技术规格
加载
模拟信号 4–20mA:≤0.5kΩ
开关输出
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差
显示
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差 ± 1 个数字
模拟信号
≤ ±0.5% 满量程 ± 温度传感器误差
模拟量信号缩放
0...25% 的量程,满量程:75...100% 的量程
温度误差
(0.15 + 0.002 (t - 32)/1.8)(华氏度)
调整精度切换点
≤ ±0.5%满量程
Compliance & Environment
储存温度
−20°C
反极性保护
V+与V−
温度测量范围
−20°C
环境温度
−20°C
大气压力
950mbar
工作压力
最高 150 bar (2175 psi),高温型号(包括压缩接头)在 120 °C (248 °F) 时为 50 bar (725 psi)
标称位置
过程连接下部安装(LM)
温度范围
15 至 25 °C (59-77 °F)
湿度
45…75% r.h.
电源
24V DC
短路保护
4~20mA,输出 1/输出 2 与 V−
绝缘电压
500V DC
过压保护
40V DC
Electrical & Connectivity
元素测量
Pt1000,2 线,DIN EN 60751/A 级
应用
测量和监测设定温度
显示屏类型
显示屏/按钮
电流消耗
切换输出:模拟信号 4...20mA @ 70mA,无模拟信号:45 mA
过程连接
1/4 NPT公头
Output Signals
使用寿命
100000000次切换循环
响应时间
T05 <5 s(符合 DIN EN 60751 标准),T09 <10 s(符合 DIN EN 60751 标准)
输出模式
可选 - 常开、常闭、窗口、滞后
输出电压
电源 −1V
输出类型
IO-link™ - 版本 1.1(引脚 4)。使用 IO-link 选项时,开关输出 OUT 1 始终为 PNP
输出阈值
OUT 1和OUT 2可单独调节
零点偏移调整
最大为量程的3%
额定输出电流
OUT 1 最大 100 mA,OUT 2 最大 250 mA
物理特性
机械
冲击
50G(1.76oz)(IEC 60068-2-27,机械)
振动
探头长度 ≤150 mm (5.91 in):6 G (0.21 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下),探头长度 ≥250 mm (9.84 in):2 G (0.07 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
直径测量插入件
6mm
长度测量插入件
50mm
防护等级
IP65和IP67。所述的进入防护(根据IEC 60529)仅适用于与具有相应进入防护的配对连接器插接时
结构
连接类型
4针直流微型(M12)
结构
外壳材料
不锈钢304
显示器头部材料
个人计算机 + ABS 混合
显示屏窗口材料
聚碳酸酯
温度传感器材料
不锈钢 316Ti
键盘材质
TPE-E
图纸
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
文档
产品规格 基本信息
--
产品简介 基本信息
--
837t-in002_-zh-p 安装说明
837T-IN002
基本信息 出版
产品规格 --
产品简介 --
安装说明 出版
837t-in002_-zh-p 837T-IN002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
{name=韩国KC, link=837t-ct001_-en-e.pdf} {name=澳大利亚RCM, link=837t-ct003_-en-e.pdf} {name=UL认证, link=837-ct008_-en-e.pdf} {name=UKCA DOC, link=837t-ct004_-en-e.pdf}
  • CE
  • CSA 认证
  • 韩国KC
  • 澳大利亚RCM
  • UL认证
  • UKCA DOC

截至 2026-07-17,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
固态温度传感器
CloseClose
837T-D3N12A50PP-D4
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.