836p-n2nmab30a-d4
标准固态压力传感器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
Description
固态压力传感器,标准型,无显示屏,变送器,0psi (0bar),1/4 NPT公头,300psi (20.68bar),绝对式,仅4~20mA模拟量,4针DC微型(M12),
概述
技术规格
基本信息
结构
电气
机械
环境
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
836p-n2nmab30a-d4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508121857
|
| 预计交期 |
31 天
|
| 原产国 |
德国
|
| 上限压力范围 |
300psi
|
|---|
| 带显示屏 |
No
|
|---|---|
| 可读 |
No
|
| 外壳材料 |
不锈钢
|
| 位置,标称值 |
根据需要
|
| 适用于气体 |
True
|
| 适用于水 |
True
|
| 适用于蒸汽 |
True
|
| 适用于空气 |
True
|
| 测量元件 |
压电
|
| 传感器型号 |
标准
|
| 连接类型 |
4针直流微型(M12)
|
| 介质温度下限(连续) |
−30°C
|
|---|---|
| 输出信号 |
4–20mA
|
| 电源 |
8…30V DC
|
| 压力下限 |
0psi
|
| 反极性保护 |
模拟+与模拟−
|
| 输出类型 |
仅4…20mA模拟量
|
| 长期漂移 |
≤ ±0.1%满量程
|
| 加载 |
≤电源 −8V/0.02A
|
| 非线性 |
≤ ±0.5%满量程
|
| 稳定时间 |
模拟信号:3ms
|
| 电流消耗 |
信号电流,最大25mA(总计)
|
| 带温度传感器 |
No
|
| 最大介质温度(连续) |
100°C
|
| 开机时间 |
<15ms
|
| 信号噪声 |
≤±0.3%满量程
|
| 短路电阻 |
模拟+与模拟−
|
| 模拟信号 |
≤±1%的量程,包括非线性、滞后、零点偏移和终点值偏差(对应于IEC 61298-2的测量误差),在垂直安装位置校准,过程连接朝下。
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
|---|---|
| 宽度 |
29mm
|
| 高度 |
58mm
|
| 上限压力范围 |
300psi
|
| 压力类型 |
绝对
|
| 螺纹尺寸 |
1/4 NPT公头
|
| 使用寿命 |
10个月负载循环
|
| 冲击 |
500g (IEC 60068-2-27,机械)
|
| mBar型号测量范围 |
不可重复性:≤0.1bar ≤0.2%跨度 ≤0.1%跨度
|
| 工作环境 |
IP67 - M12×1 4针,IEC 60529
|
| 测量范围 |
≤0.1bar:≤±−0.5%满量程,≤0.4bar:≤±−0.2%满量程,>0.4bar:≤±−0.1%满量程
|
| 工作温度 |
15°F
|
|---|---|
| 储存温度 |
−40°F
|
| 大气压力 |
860mbar
|
| 环境温度 |
1/4 in NPT:−30~100°C
|
| 温度误差 |
在0–80°C的温度范围内:典型值:量程的1.0%,最大值:量程的2.5%
|
| 真空阻力 |
10mbar
|
| 湿度 |
45…75% r.h.
|
| 振动 |
10 G (0.35 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
|
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
836p-n2nmab30a-d4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508121857
|
| 预计交期 |
31 天
|
| 原产国 |
德国
|
技术规格
| 上限压力范围 |
300psi
|
|---|
| 带显示屏 |
No
|
|---|---|
| 可读 |
No
|
| 外壳材料 |
不锈钢
|
| 位置,标称值 |
根据需要
|
| 适用于气体 |
True
|
| 适用于水 |
True
|
| 适用于蒸汽 |
True
|
| 适用于空气 |
True
|
| 测量元件 |
压电
|
| 传感器型号 |
标准
|
| 连接类型 |
4针直流微型(M12)
|
| 介质温度下限(连续) |
−30°C
|
|---|---|
| 输出信号 |
4–20mA
|
| 电源 |
8…30V DC
|
| 压力下限 |
0psi
|
| 反极性保护 |
模拟+与模拟−
|
| 输出类型 |
仅4…20mA模拟量
|
| 长期漂移 |
≤ ±0.1%满量程
|
| 加载 |
≤电源 −8V/0.02A
|
| 非线性 |
≤ ±0.5%满量程
|
| 稳定时间 |
模拟信号:3ms
|
| 电流消耗 |
信号电流,最大25mA(总计)
|
| 带温度传感器 |
No
|
| 最大介质温度(连续) |
100°C
|
| 开机时间 |
<15ms
|
| 信号噪声 |
≤±0.3%满量程
|
| 短路电阻 |
模拟+与模拟−
|
| 模拟信号 |
≤±1%的量程,包括非线性、滞后、零点偏移和终点值偏差(对应于IEC 61298-2的测量误差),在垂直安装位置校准,过程连接朝下。
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
|---|---|
| 宽度 |
29mm
|
| 高度 |
58mm
|
| 上限压力范围 |
300psi
|
| 压力类型 |
绝对
|
| 螺纹尺寸 |
1/4 NPT公头
|
| 使用寿命 |
10个月负载循环
|
| 冲击 |
500g (IEC 60068-2-27,机械)
|
| mBar型号测量范围 |
不可重复性:≤0.1bar ≤0.2%跨度 ≤0.1%跨度
|
| 工作环境 |
IP67 - M12×1 4针,IEC 60529
|
| 测量范围 |
≤0.1bar:≤±−0.5%满量程,≤0.4bar:≤±−0.2%满量程,>0.4bar:≤±−0.1%满量程
|
| 工作温度 |
15°F
|
|---|---|
| 储存温度 |
−40°F
|
| 大气压力 |
860mbar
|
| 环境温度 |
1/4 in NPT:−30~100°C
|
| 温度误差 |
在0–80°C的温度范围内:典型值:量程的1.0%,最大值:量程的2.5%
|
| 真空阻力 |
10mbar
|
| 湿度 |
45…75% r.h.
|
| 振动 |
10 G (0.35 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
|
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
标准固态压力传感器
836p-n2nmab30a-d4
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.