Description
固态压力传感器,卫生/卫生型,显示/按钮,开关,0psi (0bar),1.5″ Tri-Clamp 卫生型,250psi (17.23bar),表压,1×PNP × 1模拟(4-20mA) IO-Link,4针DC微型(M12),IO Link 启用
836PH-D2T1GB25PA-D4
卫生型固态压力传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
固态压力传感器,卫生/卫生型,显示/按钮,开关,0psi (0bar),1.5″ Tri-Clamp 卫生型,250psi (17.23bar),表压,1×PNP × 1模拟(4-20mA) IO-Link,4针DC微型(M12),IO Link 启用
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.