Loading
查看全部 固态压力传感器
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
首选
836P-N2NMGB20A-D4

标准固态压力传感器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
Description
固态压力传感器,标准型,无显示屏,变送器,0psi (0bar),1/4 NPT公头,200psi (13.78bar),表压,仅4~20mA模拟量,4针DC Micro(M12),
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
首选
836P-N2NMGB20A-D4

标准固态压力传感器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
Description
固态压力传感器,标准型,无显示屏,变送器,0psi (0bar),1/4 NPT公头,200psi (13.78bar),表压,仅4~20mA模拟量,4针DC Micro(M12),
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
836P-N2NMGB20A-D4
通用产品代码(UPC)
889508158945
预计交期
17 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
德国
储存温度
−40°F
大气压力
860mbar
工作温度
15°F
振动
10 G (0.35 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
温度误差
在0–80°C的温度范围内:典型值:量程的1.0%,最大值:量程的2.5%
湿度
45…75% r.h.
环境温度
1/4 in NPT:−30~100°C
真空阻力
10mbar
介质温度下限(连续)
−30°C
信号噪声
≤±0.3%满量程
加载
≤电源 −8V/0.02A
压力下限
0psi
反极性保护
模拟+与模拟−
带温度传感器
No
开机时间
<15ms
最大介质温度(连续)
100°C
模拟信号
≤±1%的量程,包括非线性、滞后、零点偏移和终点值偏差(对应于IEC 61298-2的测量误差),在垂直安装位置校准,过程连接朝下。
电流消耗
信号电流,最大25mA(总计)
电源
8…30V DC
短路电阻
模拟+与模拟−
稳定时间
模拟信号:3ms
输出信号
4–20mA
输出类型
仅4…20mA模拟量
长期漂移
≤ ±0.1%满量程
非线性
≤ ±0.5%满量程
结构
传感器型号
标准
位置,标称值
根据需要
可读
No
外壳材料
不锈钢
带显示屏
No
测量元件
压电
连接类型
4针直流微型(M12)
适用于气体
True
适用于水
True
适用于空气
True
适用于蒸汽
True
机械
mBar型号测量范围
不可重复性:≤0.1bar ≤0.2%跨度 ≤0.1%跨度
上限压力范围
200psi
使用寿命
10个月负载循环
冲击
500g (IEC 60068-2-27,机械)
压力类型
仪表
宽度
29mm
工作环境
IP67 - M12×1 4针,IEC 60529
测量范围
≤0.1bar:≤±−0.5%满量程,≤0.4bar:≤±−0.2%满量程,>0.4bar:≤±−0.1%满量程
螺纹尺寸
1/4 NPT公头
防护等级 (IP)
IP67
高度
58mm
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
版本:
1.27.00
Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
Firmware Tools 大小 备注
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000 63.8 MB
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000 Firmware Tools 63.8 MB
寻找更多下载内容?
在罗克韦尔自动化产品相关性与下载中心查找产品下载。
搜寻PCDC
每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
836P-N2NMGB20A-D4
通用产品代码(UPC)
889508158945
预计交期
17 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
德国
Compliance & Environment
储存温度
−40°F
大气压力
860mbar
工作温度
15°F
振动
10 G (0.35 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
温度误差
在0–80°C的温度范围内:典型值:量程的1.0%,最大值:量程的2.5%
湿度
45…75% r.h.
环境温度
1/4 in NPT:−30~100°C
真空阻力
10mbar
Electrical & Connectivity
介质温度下限(连续)
−30°C
信号噪声
≤±0.3%满量程
加载
≤电源 −8V/0.02A
压力下限
0psi
反极性保护
模拟+与模拟−
带温度传感器
No
开机时间
<15ms
最大介质温度(连续)
100°C
模拟信号
≤±1%的量程,包括非线性、滞后、零点偏移和终点值偏差(对应于IEC 61298-2的测量误差),在垂直安装位置校准,过程连接朝下。
电流消耗
信号电流,最大25mA(总计)
电源
8…30V DC
短路电阻
模拟+与模拟−
稳定时间
模拟信号:3ms
输出信号
4–20mA
输出类型
仅4…20mA模拟量
长期漂移
≤ ±0.1%满量程
非线性
≤ ±0.5%满量程
物理特性
结构
传感器型号
标准
位置,标称值
根据需要
可读
No
外壳材料
不锈钢
带显示屏
No
测量元件
压电
连接类型
4针直流微型(M12)
适用于气体
True
适用于水
True
适用于空气
True
适用于蒸汽
True
机械
mBar型号测量范围
不可重复性:≤0.1bar ≤0.2%跨度 ≤0.1%跨度
上限压力范围
200psi
使用寿命
10个月负载循环
冲击
500g (IEC 60068-2-27,机械)
压力类型
仪表
宽度
29mm
工作环境
IP67 - M12×1 4针,IEC 60529
测量范围
≤0.1bar:≤±−0.5%满量程,≤0.4bar:≤±−0.2%满量程,>0.4bar:≤±−0.1%满量程
螺纹尺寸
1/4 NPT公头
防护等级 (IP)
IP67
高度
58mm
图纸
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
文档
产品简介 基本信息
--
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
下载
版本:
1.27.00
Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
Firmware Tools 大小 备注
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000 63.8 MB
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000 Firmware Tools 63.8 MB
寻找更多下载内容?
在罗克韦尔自动化产品相关性与下载中心查找产品下载。
搜寻PCDC
配件
每页项目:
1-1 关于 1
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
标准固态压力传感器
CloseClose
836P-N2NMGB20A-D4
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 固态压力传感器