Description
固态压力传感器,标准型,无显示屏,变送器,0psi (0bar),1/4 NPT母头,30psi (2.06bar),表压,仅4-20mA模拟量,4针DC微型(M12),
836P-N2NFGA30A-D4
标准固态压力传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
固态压力传感器,标准型,无显示屏,变送器,0psi (0bar),1/4 NPT母头,30psi (2.06bar),表压,仅4-20mA模拟量,4针DC微型(M12),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.