836P-D2GFGB36PA-D4
标准固态压力传感器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
Description
固态压力传感器,标准,带显示屏/按钮,开关,0psi (0bar),G 1/4″ BSPP 母头,362psi (24.95bar),表压,1×PNP × 1 路模拟量(4-20mA)IO-Link,4 针 DC 微型(M12),IO Link 启用
概述
技术规格
基本信息
Construction
Mechanical
Electrical
Environmental
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
836P-D2GFGB36PA-D4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172994647
|
| 预计交期 |
31 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
德国
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 模型类型 |
标准
|
|---|---|
| 上限压力范围 |
362 psi
|
| 带显示屏 |
Yes
|
|---|---|
| 可读 |
Yes
|
| 外壳材料 |
不锈钢
|
| 位置,标称值 |
过程连接下部安装(LM)
|
| 适用于气体 |
Yes
|
| 适用于水 |
Yes
|
| 适用于蒸汽 |
Yes
|
| 适用于空气 |
Yes
|
| 测量元件 |
压电
|
| 传感器型号 |
标准
|
| 连接类型 |
4针直流微型(M12)
|
| 显示 |
≤±1%满量程±1个数字
|
| 材料 |
接触介质部件:过程连接:不锈钢316L,压力感应元件:<9.8bar:不锈钢316L,≥9.8bar:不锈钢13-8PH;非接触介质部件:外壳:不锈钢304,键盘:TPE-E,显示屏窗口:聚碳酸酯,显示屏
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
|---|---|
| 上限压力范围 |
362 psi
|
| 压力类型 |
仪表
|
| 螺纹尺寸 |
G 1/4 BSPP
|
| 使用寿命 |
100000000次切换循环
|
| 冲击 |
50G(1.76oz)(IEC 60068-2-27,机械)
|
| 防护等级 |
IP65和IP67。所述的进入防护(根据IEC 60529)仅适用于与具有相应进入防护的配对连接器插接时
|
| 零点偏移调整 |
最大为量程的3%
|
| 输出信号 |
4–20mA
|
|---|---|
| 电源 |
15…35V DC
|
| 压力下限 |
0psi
|
| 反极性保护 |
V+与V−
|
| 输出类型 |
1×PNP,1×模拟IO-Link
|
| 长期漂移 |
≤±0.2%满量程(IEC 61298-2)
|
| 加载 |
模拟信号 4–20mA:≤0.5kΩ
|
| 非线性 |
≤±0.5%满量程(BFSL,IEC 61298-2)
|
| 稳定时间 |
开关输出:使用 IO-link 时为20ms
|
| 电流消耗 |
带IO-Link:最大450mA,包括切换电流
|
| 带温度传感器 |
No
|
| 循环周期,min |
3ms
|
| 数据存储支持 |
Yes
|
| 过压保护 |
40V DC
|
| 绝缘电压 |
500V DC
|
| IO-link协议 |
版本1.1
|
| 输出电压 |
电源 −1V
|
| 费率 |
COM2(38.4k波特率)
|
| 过程数据长度 |
16位(帧 2.2)
|
| 短路保护 |
4...20 mA,输出 1/输出 2 对 V-
|
| 输出阈值 |
OUT 1和OUT 2可单独调节
|
| 额定输出电流 |
带 IO-link:OUT1最大100mA,OUT2最大250mA
|
| 输出模式 |
可选 - 常开、常闭、窗口、滞后
|
| 开关输出 |
开关点精度:≤±1%满量程,调节精度:≤±0.5%满量程
|
| 工作温度 |
15°F
|
|---|---|
| 储存温度 |
−20°F
|
| 大气压力 |
950mbar
|
| 环境温度 |
−20至80°C (−4至176°F)
|
| 温度误差 |
在速率温度范围内:典型值:≤±1%量程,最大值:≤±2.5%量程
|
| 媒体 |
−20°C
|
| 湿度 |
45…75% r.h.
|
| 振动 |
10 G (0.35 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
|
| 过压限制 |
2倍。对于相对压力测量范围16psi、1000psi和1500psi,为1.7倍
|
| 温度系数 |
在额定温度范围内:平均TC零点:≤±0.2%跨度/10K(典型值),平均TC跨度:≤±0.1%跨度/10K(典型值)
|
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
836P-D2GFGB36PA-D4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172994647
|
| 预计交期 |
31 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
德国
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
技术规格
| 模型类型 |
标准
|
|---|---|
| 上限压力范围 |
362 psi
|
| 带显示屏 |
Yes
|
|---|---|
| 可读 |
Yes
|
| 外壳材料 |
不锈钢
|
| 位置,标称值 |
过程连接下部安装(LM)
|
| 适用于气体 |
Yes
|
| 适用于水 |
Yes
|
| 适用于蒸汽 |
Yes
|
| 适用于空气 |
Yes
|
| 测量元件 |
压电
|
| 传感器型号 |
标准
|
| 连接类型 |
4针直流微型(M12)
|
| 显示 |
≤±1%满量程±1个数字
|
| 材料 |
接触介质部件:过程连接:不锈钢316L,压力感应元件:<9.8bar:不锈钢316L,≥9.8bar:不锈钢13-8PH;非接触介质部件:外壳:不锈钢304,键盘:TPE-E,显示屏窗口:聚碳酸酯,显示屏
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
|---|---|
| 上限压力范围 |
362 psi
|
| 压力类型 |
仪表
|
| 螺纹尺寸 |
G 1/4 BSPP
|
| 使用寿命 |
100000000次切换循环
|
| 冲击 |
50G(1.76oz)(IEC 60068-2-27,机械)
|
| 防护等级 |
IP65和IP67。所述的进入防护(根据IEC 60529)仅适用于与具有相应进入防护的配对连接器插接时
|
| 零点偏移调整 |
最大为量程的3%
|
| 输出信号 |
4–20mA
|
|---|---|
| 电源 |
15…35V DC
|
| 压力下限 |
0psi
|
| 反极性保护 |
V+与V−
|
| 输出类型 |
1×PNP,1×模拟IO-Link
|
| 长期漂移 |
≤±0.2%满量程(IEC 61298-2)
|
| 加载 |
模拟信号 4–20mA:≤0.5kΩ
|
| 非线性 |
≤±0.5%满量程(BFSL,IEC 61298-2)
|
| 稳定时间 |
开关输出:使用 IO-link 时为20ms
|
| 电流消耗 |
带IO-Link:最大450mA,包括切换电流
|
| 带温度传感器 |
No
|
| 循环周期,min |
3ms
|
| 数据存储支持 |
Yes
|
| 过压保护 |
40V DC
|
| 绝缘电压 |
500V DC
|
| IO-link协议 |
版本1.1
|
| 输出电压 |
电源 −1V
|
| 费率 |
COM2(38.4k波特率)
|
| 过程数据长度 |
16位(帧 2.2)
|
| 短路保护 |
4...20 mA,输出 1/输出 2 对 V-
|
| 输出阈值 |
OUT 1和OUT 2可单独调节
|
| 额定输出电流 |
带 IO-link:OUT1最大100mA,OUT2最大250mA
|
| 输出模式 |
可选 - 常开、常闭、窗口、滞后
|
| 开关输出 |
开关点精度:≤±1%满量程,调节精度:≤±0.5%满量程
|
| 工作温度 |
15°F
|
|---|---|
| 储存温度 |
−20°F
|
| 大气压力 |
950mbar
|
| 环境温度 |
−20至80°C (−4至176°F)
|
| 温度误差 |
在速率温度范围内:典型值:≤±1%量程,最大值:≤±2.5%量程
|
| 媒体 |
−20°C
|
| 湿度 |
45…75% r.h.
|
| 振动 |
10 G (0.35 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
|
| 过压限制 |
2倍。对于相对压力测量范围16psi、1000psi和1500psi,为1.7倍
|
| 温度系数 |
在额定温度范围内:平均TC零点:≤±0.2%跨度/10K(典型值),平均TC跨度:≤±0.1%跨度/10K(典型值)
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
836p-in001_-zh-p
安装说明
836P-IN001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 836p-in001_-zh-p | 836P-IN001 |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
标准固态压力传感器
836P-D2GFGB36PA-D4
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.