Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,杆式,高操作转矩,顺时针和逆时针操作,NEMA 类型 7 和 9
802X-H7
防水限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,杆式,高操作转矩,顺时针和逆时针操作,NEMA 类型 7 和 9
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.