Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,非插入式,气动,单元,2 电路,整个开关,120V 交流指示灯
802T-PN
Standard Limit Switch
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,非插入式,气动,单元,2 电路,整个开关,120V 交流指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.