Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,插入式,杆型,弹簧复位,中性位置,4 电路,整体开关,VITON 密封件
首选
802T-NPTPV
金属插件式油密限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,插入式,杆型,弹簧复位,中性位置,4 电路,整体开关,VITON 密封件
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.