Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,非插入式,杆式,弹簧复位,中性位置,2 电路,顺时针和逆时针操作,整体开关,扩展温度操作
802T-NPE
Standard Limit Switch
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,非插入式,杆式,弹簧复位,中性位置,2 电路,顺时针和逆时针操作,整体开关,扩展温度操作
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.