Description
限位开关,NEMA类型4和13油封结构,非插入式,杆式,弹簧复位,标准工作转矩,4电路,水平,仅顺时针操作,杆不能逆时针移动,整体开关
802T-L1TH
标准限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA类型4和13油封结构,非插入式,杆式,弹簧复位,标准工作转矩,4电路,水平,仅顺时针操作,杆不能逆时针移动,整体开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.