Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,非插入式,侧面推动滚轮,垂直,2 电路,整体开关,导线管入口
802T-KS6
标准限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13,油封结构,非插入式,侧面推动滚轮,垂直,2 电路,整体开关,导线管入口
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.