Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13 油封结构,插入式,杆式,弹簧复位,高工作转矩,4 电路,顺时针和逆时针操作,整体开关,9 针迷你型插座(J1 接线)
802T-HTPJ1
金属插件式油密限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13 油封结构,插入式,杆式,弹簧复位,高工作转矩,4 电路,顺时针和逆时针操作,整体开关,9 针迷你型插座(J1 接线)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.