Description
限位开关,NEMA类型4和13,油封结构,插入式,杆型,弹簧回位,高工作转矩,4电路,顺时针和逆时针操作,仅限头部
802T-HTP1
金属插件式油密限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA类型4和13,油封结构,插入式,杆型,弹簧回位,高工作转矩,4电路,顺时针和逆时针操作,仅限头部
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.