Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13 油封结构,插入式,安全开关,顶部推滚轮,2 电路,整个开关,标准 STO 电缆 - 5 英尺。
802T-DPDY5
金属插件式油密限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA 类型 4 和 13 油封结构,插入式,安全开关,顶部推滚轮,2 电路,整个开关,标准 STO 电缆 - 5 英尺。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.