Description
限位开关,NEMA类型4和13,油封结构,插入式,安全开关,杆式,弹簧回位,标准工作扭矩,2电路,顺时针和逆时针操作,整个开关
首选
802T-APD
Metal Plug-In Oiltight Limit Switch
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA类型4和13,油封结构,插入式,安全开关,杆式,弹簧回位,标准工作扭矩,2电路,顺时针和逆时针操作,整个开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.