Description
限位开关,NEMA类型4和13,油封结构,非插入式,杆型,弹簧复位,低操作转矩,2电路,仅顺时针操作,杆可逆时针移动,配802T-W5杆杆,整体开关
802T-AL1W5
标准限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA类型4和13,油封结构,非插入式,杆型,弹簧复位,低操作转矩,2电路,仅顺时针操作,杆可逆时针移动,配802T-W5杆杆,整体开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.