Description
限位开关,NEMA类型4和13油封结构,插入式,杆型,弹簧复位,标准工作转矩,2电路,仅限逆时针操作,杆可顺时针移动,整个开关
802T-A4P
Metal Plug-In Oiltight Limit Switch
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,NEMA类型4和13油封结构,插入式,杆型,弹簧复位,标准工作转矩,2电路,仅限逆时针操作,杆可顺时针移动,整个开关
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.