Description
限位开关,预接线工厂密封,仅开关主体,适用于杆式、弹簧回位、保持触点、按钮式、2 电路、4 针微型插座(J7 接线)的开关主体
802M-XZJ7
出厂密封限位开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
限位开关,预接线工厂密封,仅开关主体,适用于杆式、弹簧回位、保持触点、按钮式、2 电路、4 针微型插座(J7 接线)的开关主体
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.