Loading
View all 802M Factory Sealed Limit Switches
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
首选
,
802M-AY5

出厂密封限位开关
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
机械
电气
环境
结构
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
指示灯
不适用
适用于安全功能
No
防护等级(NEMA)
13
防护等级 (IP)
IP67
防护等级列表(NEMA)
1、4、6P、13
特殊功能
完成开关
操作触点的最大扭矩
0.34 Nm
操作模式
顺时针和逆时针操作
操作触点的行程,最大值
15°
复位触点的行程,最大值
6°
最大行程
86°
驱动类型
杆型,弹簧回位,标准脱扣
连接类型
5 英尺电缆
开关功能锁定
No
结构类型外壳
长方体
带状态指示
No
电路数量
2个电路
指示灯
无指示灯
连续载流
2 个同极性电路:每个电极最大5A@24V DC
触点额定值
2 个同极性电路:每极最大1.1A@24V DC
触点额定值,断开
2 个同极性电路:最大720VA/极@600V AC@50/60Hz,AC-15 (A600)
接触额定值,闭合
2 个同极性电路:最大7200VA/极@600V AC@50/60Hz,AC-15 (A600)
电子输出
No
工作期间的环境温度
0°C
NEMA 标准
2 个相同极性的电路:A600/AC-15
环境温度
0…80°C (32…176°F),最低温度基于无结冰水分或水
传感器宽度,约
2 电路:41.3mm
传感器高度,约
2 电路:57.9 mm
传感器长度,约
2 电路:119 mm
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
指示灯
不适用
适用于安全功能
No
防护等级(NEMA)
13
防护等级 (IP)
IP67
防护等级列表(NEMA)
1、4、6P、13
特殊功能
完成开关
操作触点的最大扭矩
0.34 Nm
操作模式
顺时针和逆时针操作
操作触点的行程,最大值
15°
复位触点的行程,最大值
6°
最大行程
86°
驱动类型
杆型,弹簧回位,标准脱扣
连接类型
5 英尺电缆
开关功能锁定
No
结构类型外壳
长方体
带状态指示
No
电路数量
2个电路
指示灯
无指示灯
连续载流
2 个同极性电路:每个电极最大5A@24V DC
触点额定值
2 个同极性电路:每极最大1.1A@24V DC
触点额定值,断开
2 个同极性电路:最大720VA/极@600V AC@50/60Hz,AC-15 (A600)
接触额定值,闭合
2 个同极性电路:最大7200VA/极@600V AC@50/60Hz,AC-15 (A600)
电子输出
No
工作期间的环境温度
0°C
NEMA 标准
2 个相同极性的电路:A600/AC-15
环境温度
0…80°C (32…176°F),最低温度基于无结冰水分或水
传感器宽度,约
2 电路:41.3mm
传感器高度,约
2 电路:57.9 mm
传感器长度,约
2 电路:119 mm
图纸
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
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
出厂密封限位开关
CloseClose
802M-AY5