Description
800FC 配置工作站,3孔,无支腿板,120V,Pos 1:急停,TTR,无互锁,无引导,Pos 2:外部黑色,向下/左,电气互锁,无引导,Pos 3:外部白色,向上/右,电气互锁,无引导
800FC-3MTNEBEEFE
800FC 22 mm Pendant Station
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800FC 配置工作站,3孔,无支腿板,120V,Pos 1:急停,TTR,无互锁,无引导,Pos 2:外部黑色,向下/左,电气互锁,无引导,Pos 3:外部白色,向上/右,电气互锁,无引导
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.