Description
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 零力瞬时 General 通用触摸按钮,10~30V DC,PNP(拉出型输出),灌入型/拉出型输出 - 24′(7.2m)电缆
800Z-GP2244
电子式手掌按钮 800Z PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 零力瞬时 General 通用触摸按钮,10~30V DC,PNP(拉出型输出),灌入型/拉出型输出 - 24′(7.2m)电缆
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.