Description
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 零力瞬时 General 用触摸按钮,10~40V DC 和 20~30V AC 输入,继电器输出 − 24′(7.2m) 电缆
800Z-GL3245
电子式手掌按钮 800Z PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 零力瞬时 General 用触摸按钮,10~40V DC 和 20~30V AC 输入,继电器输出 − 24′(7.2m) 电缆
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.