Loading
查看全部 800H Type 7 & 9 Hazardous Location Operators
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
800H-PPB26

类型7_9瞬时型按钮800H PB

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of September 30, 2024, the 类型7_9瞬时型按钮800H PB will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: September 30, 2024 替代类别: Engineering Replacement 替代产品: 800H-PPBH26M [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.800H-PPBH26M.html]
产品概览
可享更换服务
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
800H-PPB26

类型7_9瞬时型按钮800H PB

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of September 30, 2024, the 类型7_9瞬时型按钮800H PB will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: September 30, 2024 替代类别: Engineering Replacement 替代产品: 800H-PPBH26M [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.800H-PPBH26M.html]
产品概览
可享更换服务
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
电气与连接
General Features
物理特性
机械
结构
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
文档
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
800H-PPB26
通用产品代码(UPC)
662073227687
标准保修期

1年 查看详情

原产国
中国
位置 4 触点块
不适用
公牛编号修饰符
无防护装置-终端
灯测试
标准
电源输入类型
变压器类型
类型
Type 7&9
镜片颜色
无镜头
机械
2位推/拉的典型操作力
最大推/拉力为9lb
3 位推/拉的典型操作力
最大12lb推/拉到位或拉到中心位置(最大15lb拉到外部位置)
不带触点块的巨型急停按钮的典型操作力
最大2.9磅
冲击
1/2周期正弦波,11ms时≥25G(接触脆弱性),100G时无损坏
密封开关触点块的典型操作力
最大3lb,冲头行程为0.205″
弹簧回位
True
振动
10...2000Hz,最大1.52mm位移(峰间值)/最大10G(逻辑簧片除外)
操作装置类型
瞬时,带照明
无触点块的嵌入式、凸出式、标准急停按钮的典型操作力
最大2.9磅
机械寿命操作
最低250000
标准触点块 (800T-XA) 的典型操作力
1磅
电气连接类型
螺钉连接
端子螺丝扭矩
6 in-lb
线规
18 AWG
逻辑簧片触点块的典型操作力
最大1磅
防护等级
7型和9型防爆(配件可提供3型和4型等级)
结构
带前环
True
手指安全防护装置
终端上没有防护装置
材料前环
塑料
结构类型镜头
圆形
联系信息块
用于即按即测:1个常开触点,1个常闭触点,标准触点块(800T-XA)
颜色按钮
无按钮板
介电强度
2200V@1min,1300V@1min(逻辑磁簧)
低压触点块的接点操作
慢速,双重接通和断开
使用类别
AC-15(符合IEC标准)、DC-13(符合IEC标准)
密封开关触点模块的触点操作
瞬动
最大工作电压(Ue)
600V AC @ 600V DC
灯测试类型
标准
灯类型
白炽灯 lA
热连续电流(Ith),最大值
10A AC @ 2.5A DC
电气生命周期
最大额定负载下1000000次循环,最大额定负载下200000次循环(逻辑簧片)
电源模块类型
变压器或双输入
迷你触点块的触点动作
慢速,双重接通和断开
适用于照明
True
逻辑型Reed触点块的触点操作
瞬动
额定供电电压
240V AC @ 50/60Hz
额定工作电流
28–600V DC时为69VA
额定工作电流,分断
72–120V AC时为720VA
额定工作电流,接通
120–600V AC时为7200VA
储存温度
−40°C
可堆叠密封开关触点块的典型操作力
最大1磅
工作温度
−20°C
湿度
50% @ 104°F (40°C)
技术数据 出版
800-td009_-en-p 800-TD009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
800H-PPB26
通用产品代码(UPC)
662073227687
标准保修期

1年 查看详情

原产国
中国
电气与连接
位置 4 触点块
不适用
公牛编号修饰符
无防护装置-终端
灯测试
标准
电源输入类型
变压器类型
类型
Type 7&9
镜片颜色
无镜头
物理特性
机械
2位推/拉的典型操作力
最大推/拉力为9lb
3 位推/拉的典型操作力
最大12lb推/拉到位或拉到中心位置(最大15lb拉到外部位置)
不带触点块的巨型急停按钮的典型操作力
最大2.9磅
冲击
1/2周期正弦波,11ms时≥25G(接触脆弱性),100G时无损坏
密封开关触点块的典型操作力
最大3lb,冲头行程为0.205″
弹簧回位
True
振动
10...2000Hz,最大1.52mm位移(峰间值)/最大10G(逻辑簧片除外)
操作装置类型
瞬时,带照明
无触点块的嵌入式、凸出式、标准急停按钮的典型操作力
最大2.9磅
机械寿命操作
最低250000
标准触点块 (800T-XA) 的典型操作力
1磅
电气连接类型
螺钉连接
端子螺丝扭矩
6 in-lb
线规
18 AWG
逻辑簧片触点块的典型操作力
最大1磅
防护等级
7型和9型防爆(配件可提供3型和4型等级)
结构
带前环
True
手指安全防护装置
终端上没有防护装置
材料前环
塑料
结构类型镜头
圆形
联系信息块
用于即按即测:1个常开触点,1个常闭触点,标准触点块(800T-XA)
颜色按钮
无按钮板
Electrical & Connectivity
介电强度
2200V@1min,1300V@1min(逻辑磁簧)
低压触点块的接点操作
慢速,双重接通和断开
使用类别
AC-15(符合IEC标准)、DC-13(符合IEC标准)
密封开关触点模块的触点操作
瞬动
最大工作电压(Ue)
600V AC @ 600V DC
灯测试类型
标准
灯类型
白炽灯 lA
热连续电流(Ith),最大值
10A AC @ 2.5A DC
电气生命周期
最大额定负载下1000000次循环,最大额定负载下200000次循环(逻辑簧片)
电源模块类型
变压器或双输入
迷你触点块的触点动作
慢速,双重接通和断开
适用于照明
True
逻辑型Reed触点块的触点操作
瞬动
额定供电电压
240V AC @ 50/60Hz
额定工作电流
28–600V DC时为69VA
额定工作电流,分断
72–120V AC时为720VA
额定工作电流,接通
120–600V AC时为7200VA
Compliance & Environment
储存温度
−40°C
可堆叠密封开关触点块的典型操作力
最大1磅
工作温度
−20°C
湿度
50% @ 104°F (40°C)
文档
800-td009_-en-p 技术数据
800-TD009
技术数据 出版
800-td009_-en-p 800-TD009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
类型7_9瞬时型按钮800H PB
CloseClose
800H-PPB26
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
登录您的罗克韦尔自动化账户以提交维修文档请求。
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
任何申请产品维修文件的人,均需提供责任保险证明。
UploadUpload
请上传适用于欧盟成员国的责任保险、专业资质和技术能力证明文件。*
接受的文件类型:zip、pdf。最大文件大小:5 MB。最多可上传3个文件。
CloseClose
文件大小过大,必须小于5 MB。
文件数量超出限制,最多允许上传3个文件。
这个字段是必需的
维修权利条款与条件
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
您的请求已成功提交。
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our repair services offered.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose