产品概览
Description
800H 3 位置选择开关,白色,标准旋钮,向右弹簧回位,3 位置,凸轮和触点块,代码 R 适用于 800H,
800H-JR5KE7B
30mm选择开关 800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800H 3 位置选择开关,白色,标准旋钮,向右弹簧回位,3 位置,凸轮和触点块,代码 R 适用于 800H,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.