产品概览
Description
危险场所类型 7&9 2 位置圆柱形锁选择开关,标准锁筒长度,维护,钥匙拔出-左侧,D018(标准钥匙),1 个常开
800H-HP31KB6DXXX
类型7和9选择开关800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
危险场所类型 7&9 2 位置圆柱形锁选择开关,标准锁筒长度,维护,钥匙拔出-左侧,D018(标准钥匙),1 个常开
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.