产品概览
Description
危险场所类型 7&9 2 位置选择开关-不发光,标准柱体长度,白色(旋钮)/灰色(金属翼),标准旋钮保持,1NO-1NC & 1NO-1NC
800H-HP2KB6AAXX
类型7和9选择开关800H PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
危险场所类型 7&9 2 位置选择开关-不发光,标准柱体长度,白色(旋钮)/灰色(金属翼),标准旋钮保持,1NO-1NC & 1NO-1NC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.