Description
800T 和 800H 附件,按钮外壳,热塑性聚酯混合材料,UL94 5VA,4 个孔,Type 4/4X。底座和盖板采用 304 不锈钢材料(材料厚度 0.060″)。底部导线管入口,1 个孔,3/4″ 敲落孔,随附 1490-N9 导线管接头。外壳内配有接地螺丝。适用于现场更换现有按钮站,或用于现场组装完整按钮站。
800H-4HZ4CY
800H 30mm按钮外壳
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800T 和 800H 附件,按钮外壳,热塑性聚酯混合材料,UL94 5VA,4 个孔,Type 4/4X。底座和盖板采用 304 不锈钢材料(材料厚度 0.060″)。底部导线管入口,1 个孔,3/4″ 敲落孔,随附 1490-N9 导线管接头。外壳内配有接地螺丝。适用于现场更换现有按钮站,或用于现场组装完整按钮站。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.