Description
800F 指示灯 - ,集成式 LED,塑料锁销安装,24V AC/DC,绿色 LEDRd. Plas.(IP66,4/4X/13,IP66),绿色,标准包装(数量 1)
首选
800FP-P3PN3G
22mm指示灯 800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 指示灯 - ,集成式 LED,塑料锁销安装,24V AC/DC,绿色 LEDRd. Plas.(IP66,4/4X/13,IP66),绿色,标准包装(数量 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.