| 产品类型 |
22mm指示灯
|
|---|
| 材料前环 |
塑料
|
|---|---|
| 彩色镜头 |
绿色
|
| 操作装置结构/材料 |
塑料
|
| 操作员帽类型 |
漫射
|
| 操作装置帽/按钮材质 |
塑料
|
| 操作员帽颜色 |
绿色
|
| 锁销材料 |
塑料
|
| 带前环 |
真
|
| 结构类型镜头 |
圆形
|
| 操作器帽/按钮形状 |
圆形
|
| 包装 |
散装包装(每包10个)
|
|---|---|
| 机壳兼容性 |
IP69K、IP66、Type 4/4X/13(800FP - 圆形塑料的操作装置)
|
| 孔直径 |
22.5mm
|
| 冲击 |
100g
|
| 操作装置类型 |
指示灯
|
| 振动 |
最大10G
|
| 工作温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 湿度 |
25…60°C(77…140°F)时,湿度≤95%RH
|
| 认证 |
UL、UR、CSA、CCC、CE
|
|---|
- 欧亚经济共同体
截至 2025-12-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术规格
| 产品类型 |
22mm指示灯
|
|---|
| 材料前环 |
塑料
|
|---|---|
| 彩色镜头 |
绿色
|
| 操作装置结构/材料 |
塑料
|
| 操作员帽类型 |
漫射
|
| 操作装置帽/按钮材质 |
塑料
|
| 操作员帽颜色 |
绿色
|
| 锁销材料 |
塑料
|
| 带前环 |
真
|
| 结构类型镜头 |
圆形
|
| 操作器帽/按钮形状 |
圆形
|
| 包装 |
散装包装(每包10个)
|
|---|---|
| 机壳兼容性 |
IP69K、IP66、Type 4/4X/13(800FP - 圆形塑料的操作装置)
|
| 孔直径 |
22.5mm
|
| 冲击 |
100g
|
| 操作装置类型 |
指示灯
|
| 振动 |
最大10G
|
| 工作温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 湿度 |
25…60°C(77…140°F)时,湿度≤95%RH
|
| 认证 |
UL、UR、CSA、CCC、CE
|
|---|
文档
认证
- 欧亚经济共同体
截至 2025-12-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
替代产品
技术说明
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。