Loading
View all 800F 22 mm Round Operators
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
800FP-MP44PX01S

22mm推拉塑料的操作装置 800F PB
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
Certification
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
类型
22mm推拉塑料的操作装置
常闭触点的数量
1
带照明
No
照明灯类型
无电源模块
照明模块类型
无电源模块
触点块热电流额定值
10A
触点块应用类型(AC)
A600,AC 15 - 螺丝端子
触点块应用类型(DC)
Q600,DC-13 - 螺丝端子
照明模块输入电压
无电源模块
触点块工作电压,最大
600V (A600、Q600) - 螺丝端接
直径帽
40mm
孔直径
22.5mm
解锁方法
拉动释放
操作器机械设计寿命(循环次数,最小值)
300000
接触块类型
自我监控
操作员帽类型
蘑菇头
操作装置结构/材料
塑料
操作装置类型
40mm 推/拉
操作员功能
22mm推拉塑料的操作装置
振动
10 克
触点块配置
1个常闭触点
触点块端接线范围
#18...12 AWG (0.75...2.5mm²)
接触块端子拧紧扭矩
6–8in-lb/0.7–0.9N·m
冲击
100 克
机壳兼容性
IP69K、IP66、Type 4/4X/13(圆形塑料的操作装置)
触点块安装方式
锁存
触点块耐用性
10000000次循环
辅助电路Connection类型
螺钉连接
操作装置帽/按钮材质
塑料
锁销材料
塑料
操作员帽颜色
红色
终端样式
螺丝式触点块
操作器帽/按钮尺寸
40mm 推/拉
安装方法
表面安装
工作温度
−25°C
储存温度
−40°C
湿度
25…60°C(77…140°F)时,湿度≤95%RH
认证
UL、UR、CSA、CCC、CE
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
类型
22mm推拉塑料的操作装置
常闭触点的数量
1
带照明
No
照明灯类型
无电源模块
照明模块类型
无电源模块
触点块热电流额定值
10A
触点块应用类型(AC)
A600,AC 15 - 螺丝端子
触点块应用类型(DC)
Q600,DC-13 - 螺丝端子
照明模块输入电压
无电源模块
触点块工作电压,最大
600V (A600、Q600) - 螺丝端接
直径帽
40mm
孔直径
22.5mm
解锁方法
拉动释放
操作器机械设计寿命(循环次数,最小值)
300000
接触块类型
自我监控
操作员帽类型
蘑菇头
操作装置结构/材料
塑料
操作装置类型
40mm 推/拉
操作员功能
22mm推拉塑料的操作装置
振动
10 克
触点块配置
1个常闭触点
触点块端接线范围
#18...12 AWG (0.75...2.5mm²)
接触块端子拧紧扭矩
6–8in-lb/0.7–0.9N·m
冲击
100 克
机壳兼容性
IP69K、IP66、Type 4/4X/13(圆形塑料的操作装置)
触点块安装方式
锁存
触点块耐用性
10000000次循环
辅助电路Connection类型
螺钉连接
操作装置帽/按钮材质
塑料
锁销材料
塑料
操作员帽颜色
红色
终端样式
螺丝式触点块
操作器帽/按钮尺寸
40mm 推/拉
安装方法
表面安装
工作温度
−25°C
储存温度
−40°C
湿度
25…60°C(77…140°F)时,湿度≤95%RH
认证
UL、UR、CSA、CCC、CE
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
22mm推拉塑料的操作装置 800F PB
CloseClose
800FP-MP44PX01S