Description
800F 不发光蘑菇头塑料的操作装置,钥匙释放,40mm,圆形塑料(Type 4/4X/13,IP66),红色,塑料锁销安装,0 个常开触点,1 个常闭触点,标准,标准包装(Qty. 1)
800FP-MK44PX01
22mm扭转释放急停按钮800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 不发光蘑菇头塑料的操作装置,钥匙释放,40mm,圆形塑料(Type 4/4X/13,IP66),红色,塑料锁销安装,0 个常开触点,1 个常闭触点,标准,标准包装(Qty. 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.