Description
800F 亮灯蘑菇头塑料的操作装置,带指示灯,扭转释放,40mm,圆形塑料(Type 4/4X/13,IP66),集成LED,塑料的操作装置锁扣安装,24V AC/DC,红色LED,0个常开触点,1个常闭触点,自监控,标准包装(数量1)
800FP-LMT44PN3RX01S
22mm扭转释放急停按钮800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 亮灯蘑菇头塑料的操作装置,带指示灯,扭转释放,40mm,圆形塑料(Type 4/4X/13,IP66),集成LED,塑料的操作装置锁扣安装,24V AC/DC,红色LED,0个常开触点,1个常闭触点,自监控,标准包装(数量1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.