Description
800F 指示灯 - ,集成 LED,金属闩锁安装,24V AC/DC,白色 LED红色。金属 (IP66,4/13,IP66),透明, 标准包装(数量 1)
800FM-P7MN3W
22mm指示灯 800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 指示灯 - ,集成 LED,金属闩锁安装,24V AC/DC,白色 LED红色。金属 (IP66,4/13,IP66),透明, 标准包装(数量 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.