Description
800F 指示灯 - 集成 LED,塑料锁扣安装,120V AC,绿色 LED 圆形金属(IP66,4/13,IP66),绿色,标准包装(Qty. 1)
800FM-P3PN5G
22mm指示灯 800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 指示灯 - 集成 LED,塑料锁扣安装,120V AC,绿色 LED 圆形金属(IP66,4/13,IP66),绿色,标准包装(Qty. 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.