Description
800F 不发光蘑菇头操作器,扭转释放,40mm,圆形金属(Type 4/13,IP66),红色,金属闩锁安装,0个常开触点,1个常闭触点,自我监测,标准包装(数量1)
800FM-MT44MX01S
22mm扭转释放急停按钮800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 不发光蘑菇头操作器,扭转释放,40mm,圆形金属(Type 4/13,IP66),红色,金属闩锁安装,0个常开触点,1个常闭触点,自我监测,标准包装(数量1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.