Description
800F 不带指示灯的蘑菇头操作器,推/拉,40mm,圆形金属(Type 4/13,IP66),黑色,金属闭锁安装,0 个常开触点,2 个常闭触点,标准,标准包装(Qty. 1)
800FM-MP42MX02
22mm推拉塑料的操作装置 800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 不带指示灯的蘑菇头操作器,推/拉,40mm,圆形金属(Type 4/13,IP66),黑色,金属闭锁安装,0 个常开触点,2 个常闭触点,标准,标准包装(Qty. 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.