Description
800F 2 位置发光选择开关 - 金属材质,保持,红色,标准方向,集成LED,金属锁扣安装,24V AC/DC,红色LED,1 N.O.,1 N.C.触点块,标准包装(Qty. 1)
800FM-LSM24MN3RX11
22mm Selector Switch 800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 2 位置发光选择开关 - 金属材质,保持,红色,标准方向,集成LED,金属锁扣安装,24V AC/DC,红色LED,1 N.O.,1 N.C.触点块,标准包装(Qty. 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.