Description
800F 3 位置发光选择开关 - 金属材质、双向弹簧回位、琥珀色、标准方向、集成LED、金属锁扣安装、24V AC/DC、白色LED、2个常开触点块、标准包装(1个)
800FM-LSB30MN3WX20
800F 发光型选择器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 3 位置发光选择开关 - 金属材质、双向弹簧回位、琥珀色、标准方向、集成LED、金属锁扣安装、24V AC/DC、白色LED、2个常开触点块、标准包装(1个)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.