Description
800F 带指示灯的蘑菇头操作器,带指示灯,扭转释放,40mm,圆形金属(Type 4/13,IP66),集成LED,金属闩锁安装,120V AC,红色LED,1个常开触点,1个常闭触点,标准,标准包装(Qty. 1)
800FM-LMT44MN5RX11
22mm扭转释放急停按钮800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 带指示灯的蘑菇头操作器,带指示灯,扭转释放,40mm,圆形金属(Type 4/13,IP66),集成LED,金属闩锁安装,120V AC,红色LED,1个常开触点,1个常闭触点,标准,标准包装(Qty. 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.