Description
800F 发光蘑菇头操作器,发光,扭动释放,40mm,圆形金属(Type 4/13,IP66),标准包装(Qty. 1)
首选
800FM-LMT44
22mm扭转释放急停按钮800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 发光蘑菇头操作器,发光,扭动释放,40mm,圆形金属(Type 4/13,IP66),标准包装(Qty. 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.