Description
800F 瞬时按钮 - 金属,带指示灯,嵌入式,红色,集成 LED,金属闩锁安装,24V AC/DC,红色 LED,2 个常开触点,0 个常闭触点,标准包装(1 个)
800FM-LF4MN3RX20
22mm瞬时型推/拉按钮 800F Pb
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 瞬时按钮 - 金属,带指示灯,嵌入式,红色,集成 LED,金属闩锁安装,24V AC/DC,红色 LED,2 个常开触点,0 个常闭触点,标准包装(1 个)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.