Description
800F 指示灯 - 红色塑料一体式(IP66,4/13,IP66),黄色,集成 LED,24V AC/DC 标准包装(数量 1)
800FD-P5N3R
22mm指示灯 800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 指示灯 - 红色塑料一体式(IP66,4/13,IP66),黄色,集成 LED,24V AC/DC 标准包装(数量 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.