Description
800F 指示灯 - 红色塑料单片式(IP66, 4/13, IP66),琥珀色,集成 LED,240V AC 标准包装(Qty. 1)
800FD-P0N7R
22mm指示灯 800F PB
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800F 指示灯 - 红色塑料单片式(IP66, 4/13, IP66),琥珀色,集成 LED,240V AC 标准包装(Qty. 1)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.