Description
800FC 配置工作站,7孔,无安装板,120V,位置1:急停,TTR,无互锁,无引导,位置2:2速,白色,向上,电气互锁,无引导,位置3:2速,黑色,向下,电气互锁,无引导,位置4:2速,白色,向右,电气互锁,无引导,位置5:2速,黑色,向左,电气互锁,无引导,位置6:2速,白色,向上/向右,电气互锁,无引导,位置7:2速,黑色,向下/向左,电气互锁,无引导
800FC-7MTNBUEBDEBREBLEBFEBBE
800FC 22mm吊挂式按钮盒
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800FC 配置工作站,7孔,无安装板,120V,位置1:急停,TTR,无互锁,无引导,位置2:2速,白色,向上,电气互锁,无引导,位置3:2速,黑色,向下,电气互锁,无引导,位置4:2速,白色,向右,电气互锁,无引导,位置5:2速,黑色,向左,电气互锁,无引导,位置6:2速,白色,向上/向右,电气互锁,无引导,位置7:2速,黑色,向下/向左,电气互锁,无引导
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.