Description
800FC 配置工作站,5孔,无安装板,120V,Pos 1:孔塞-黑色,无互锁,无防尘罩,Pos 2:外部白色,向上,电气互锁,无防尘罩,Pos 3:外部黑色,向下,电气互锁,无防尘罩,Pos 4:外部白色,向上/向右,电气互锁,无防尘罩,Pos 5:外部黑色,向下/向左,电气互锁,无防尘罩
800FC-5N2NEUEEDEEFEEBE
800FC 22mm吊挂式按钮盒
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800FC 配置工作站,5孔,无安装板,120V,Pos 1:孔塞-黑色,无互锁,无防尘罩,Pos 2:外部白色,向上,电气互锁,无防尘罩,Pos 3:外部黑色,向下,电气互锁,无防尘罩,Pos 4:外部白色,向上/向右,电气互锁,无防尘罩,Pos 5:外部黑色,向下/向左,电气互锁,无防尘罩
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.