Description
800FC 配置工作站,5 孔,无安装板,120V,位置 1:照明急停按钮,TTR,无互锁,无引导,位置 2:2 速,白色,向上,电子互锁,无引导,位置 3:2 速,黑色,向下,电子互锁,无引导,位置 4:2 速,白色,向右,电子互锁,无引导,位置 5:2 速,黑色,向左,电子互锁,无引导
800FC-5MENBUEBDEBREBLE
800FC 22mm吊挂式按钮盒
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800FC 配置工作站,5 孔,无安装板,120V,位置 1:照明急停按钮,TTR,无互锁,无引导,位置 2:2 速,白色,向上,电子互锁,无引导,位置 3:2 速,黑色,向下,电子互锁,无引导,位置 4:2 速,白色,向右,电子互锁,无引导,位置 5:2 速,黑色,向左,电子互锁,无引导
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.