Description
800FC 配置工作站,3孔,无支腿板,120V,Pos 1:孔塞-黑色,无互锁,无引导,Pos 2:外部黄色,无文本,无互锁,无引导,Pos 3:孔塞-黑色,无互锁,无引导
800FC-3N2NE5NN2N
800FC 22mm吊挂式按钮盒
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
800FC 配置工作站,3孔,无支腿板,120V,Pos 1:孔塞-黑色,无互锁,无引导,Pos 2:外部黄色,无文本,无互锁,无引导,Pos 3:孔塞-黑色,无互锁,无引导
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.