首选
,
700S-EF620EJC
安全 IEC 控制继电器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
技术规格
电气
机械
结构
环境
认证
图纸
文档
认证
配件
技术说明
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
|---|---|
| 额定DC控制电源电压 |
20V
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
24V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
24V
|
| 安装方法 |
DIN 导轨/螺丝
|
| 常闭触点数 |
2
|
| 常开触点数 |
6
|
| 接点形式 |
8极
|
| 额定频率 |
50/60Hz
|
| 额定绝缘电压(Ui) |
690V,符合IEC
|
| 操作限制,脱扣回路 |
(≤0.60) × Us @ DC控制
|
| 交流线圈电压 |
6A@24–48V,AC-15
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50/60Hz
|
| 节能线圈,保持 |
1.7VA/1.7W @ 24–60V AC,20–60V DC
|
| 额定电压(Ue) |
24、48、120、230、400、500、690V AC
|
| 节能线圈,吸合 |
16VA/12…16W@24–60V AC,20–60V DC
|
| 额定热电流(Ith) |
主触点:16A@≤40°C,AC-12
|
| 额定脉冲耐受强度(Uimp) |
6kV
|
| 介电耐受性 |
2.5kV
|
| 加载 |
12V@3mA(银色),最小
|
| 电气使用寿命 |
1.5mon(AC-15 240V@3A)
|
| 线圈电压拾取 |
85...110% 交流线圈,80...110% DC 线圈
|
| 防护类型 |
IP2X(IEC 60529和DIN 40050),连接状态
|
| 工作时间,闭合延时 |
40ms
|
|---|---|
| 连接类型 |
螺钉连接
|
| 工作时间,延时断开 |
11至95ms
|
| 触点材料 |
银色
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2:半正弦冲击11ms,25G(3个方向)
|
| 适合手动操作 |
No
|
| 机械使用寿命 |
20 mil
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2:静态 > 2G,正常位置无故障 < 5G
|
| 功能 |
机械连接触点、定时器和锁存操作、可切换高达690V AC和DC
|
| 高度 |
约86mm
|
|---|---|
| 长度 |
约45mm
|
| 宽度 |
约110.5mm
|
| 海拔高度 |
3000m
|
|---|---|
| 环境温度 |
储存温度:−60至+80°C 标称电流下的工作温度:−40至+70°C
|
| 标准合规性 |
UL 508、CSA C22.2 No. 14、EN/IEC 60947-1、-5-1、RoHS
|
|---|
- 中国 CCC
- CE
- 澳大利亚RCM
- 欧亚经济共同体
- UL认证
- 意大利船级社
- SUVA LVD型式批准
- 半导体行业抗扰度
- 摩洛哥 DOC
- UKCA DOC
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
|---|---|
| 额定DC控制电源电压 |
20V
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
24V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
24V
|
| 安装方法 |
DIN 导轨/螺丝
|
| 常闭触点数 |
2
|
| 常开触点数 |
6
|
| 接点形式 |
8极
|
| 额定频率 |
50/60Hz
|
| 额定绝缘电压(Ui) |
690V,符合IEC
|
| 操作限制,脱扣回路 |
(≤0.60) × Us @ DC控制
|
| 交流线圈电压 |
6A@24–48V,AC-15
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50/60Hz
|
| 节能线圈,保持 |
1.7VA/1.7W @ 24–60V AC,20–60V DC
|
| 额定电压(Ue) |
24、48、120、230、400、500、690V AC
|
| 节能线圈,吸合 |
16VA/12…16W@24–60V AC,20–60V DC
|
| 额定热电流(Ith) |
主触点:16A@≤40°C,AC-12
|
| 额定脉冲耐受强度(Uimp) |
6kV
|
| 介电耐受性 |
2.5kV
|
| 加载 |
12V@3mA(银色),最小
|
| 电气使用寿命 |
1.5mon(AC-15 240V@3A)
|
| 线圈电压拾取 |
85...110% 交流线圈,80...110% DC 线圈
|
| 防护类型 |
IP2X(IEC 60529和DIN 40050),连接状态
|
| 工作时间,闭合延时 |
40ms
|
|---|---|
| 连接类型 |
螺钉连接
|
| 工作时间,延时断开 |
11至95ms
|
| 触点材料 |
银色
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2:半正弦冲击11ms,25G(3个方向)
|
| 适合手动操作 |
No
|
| 机械使用寿命 |
20 mil
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2:静态 > 2G,正常位置无故障 < 5G
|
| 功能 |
机械连接触点、定时器和锁存操作、可切换高达690V AC和DC
|
| 高度 |
约86mm
|
|---|---|
| 长度 |
约45mm
|
| 宽度 |
约110.5mm
|
| 海拔高度 |
3000m
|
|---|---|
| 环境温度 |
储存温度:−60至+80°C 标称电流下的工作温度:−40至+70°C
|
| 标准合规性 |
UL 508、CSA C22.2 No. 14、EN/IEC 60947-1、-5-1、RoHS
|
|---|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
700-td552_-en-p
技术数据
700-TD552 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 700-td552_-en-p | 700-TD552 |
认证
- 中国 CCC
- CE
- 澳大利亚RCM
- 欧亚经济共同体
- UL认证
- 意大利船级社
- SUVA LVD型式批准
- 半导体行业抗扰度
- 摩洛哥 DOC
- UKCA DOC
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
安全 IEC 控制继电器
700S-EF620EJC
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.