Description
冰球式,固态继电器,带 LED 诊断指示灯,带零交叉功能,额定输出为25A(42~660V AC),额定输入为4~32V DC
首选
700-SH25VZ25
4~32V DC 冰球式固态继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
冰球式,固态继电器,带 LED 诊断指示灯,带零交叉功能,额定输出为25A(42~660V AC),额定输入为4~32V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.